Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 290 0853 100
M12 X-coded Cable Assembly- 10m
M12 X-coded Cable Assembly- 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 290 0853 100
M12 X-coded Cable Assembly- 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 24/7
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PE
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240537
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar