Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
mit Kabelschutzsystem, gerade
Buchse
D-Kodierung
Crimpanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 4
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,75 mm²
Bemessungsstrom: 4 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand