Han-Modular® złącze modułowe
Podkategorie
Filters
  • Rozmiar
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      4
    • 16 B
      6
    • 24 B
      8
    • 34 HPR
      6
    • 6 B
      4
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      9
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      4
    • Obudowa gniazda kątowa
      2
    • Obudowa gniazda przepustu panelowego
      1
    • Obudowa wtyczki
      17
    • Obudowa wtyczki część nośna
      6
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      6
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Mocowanie śrubowe
      1
    • Rygiel pojedynczy
      21
    • Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
      10
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      16
    • IP20 stan rozłączenia
      1
    • IP30
      2
    • IP30 stan połączenia
      1
    • IP54
      4
    • IP65
      15
    • IP65 stan zablokowania
      13
  • Wyprowadzenie przewodu
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x Zintegrowane
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      30
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      315
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
479 products (of 479)
1/16
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends