Módulos
Subcategorías
Filters
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP20 estado desconectado
      1
    • IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
      2
    • IP30
      2
    • IP30 estado conectado
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco® Modular
      2
    • Han-Modular®
      303
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Clavija para cable Han® RJ45
      4
    • Con tuerca de metal
      4
    • Juego de conectores RJ Industrial RJ45
      3
    • Juego de conectores RJ Industrial RJ45 Gigalink
      1
    • Tipo C
      1
    • USB 3.0
      1
    • para módulo Han® RJ45
      2
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0,5 A
      6
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 10 A
      49
    • ‌ 16 A
      55
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      42
    • ‌ 70 A
      18
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 400 A
      2
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      4
    • 20 V
      2
    • 32 V
      24
    • 50 V
      76
    • 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      17
    • 400 V
      32
    • 500 V
      29
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
    • 1.000 V
      52
    • 1.500 V
      2
    • 2.500 V
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      61
    • 2
      53
    • 3
      22
    • 4
      36
    • 5
      12
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      72
    • 9
      3
    • 12
      15
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 24
      2
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
373 products (of 373)
1/13
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0