Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
3
Part number: 09 33 000 9980
Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail
Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Insert mounting
Notes
Compare
Part number: 09 33 000 9980
Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
3
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo di accessorio Supporto
Versione
  • Dettagli applicativi Taglie 10 A / 16 A utilizzando il relativo adattatore
  • Confezione 2 elementi per il montaggio degli inserti
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio 0,8 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di ritenzione
    ≥300 N Su guida (tensione)
    ≥1.000 N Su guida (pressione)
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Polycarbonate (PC)
  • Colori (accessori) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 19,38 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140050594
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare