Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Número de parte: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 16 B
Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel (op de kap)
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 180 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140179226
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare