Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Zubehör
5
Einsätze
27
Codice prodotto: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Han Compact-H-2xM25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Hood
for standard cable gland, With separate PE terminating point, for all inserts of size Han-Compact®
Size: Han-Compact®
Single locking lever
Top/side entry
1x M25 1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    for standard cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 280 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181960
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta