Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
22
Frames
2
Număr articol: 19 40 506 0421
Han 6HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
Han 6HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 6 B
Tip constructiv înalt
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare verticală
2x M20
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Număr articol: 19 40 506 0421
Han 6HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
22
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Sortie verticale
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M20
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Surface (hood/housing) Peint à la poudre époxy
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (noir foncé)
  • Material (locking) Acier inoxydable
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 350 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140279438
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați