Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Part number: 09 40 124 2333
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 40 124 2333
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR VarioShell
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Könyökös
Verzió
  • Méret 24 HPR VS
  • VarioShell 1. szint 3x M40
  • VarioShell 2. szint 3x SP2
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌12 Nm Szerelőkeret
    ‌10 Nm Szerelő fedél
    ‌12 Nm PE csavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 61373 1. kategória, B. osztály
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.413,4 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140571419