Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Part number: 09 62 824 1301
Han 24EMC/B-HBM-DL
Han 24EMC/B-HBM-DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Internal seal
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 62 824 1301
Han 24EMC/B-HBM-DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC/B
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 內部密封
  • 低結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 178.5 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140172104