Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 19 30 024 1432
Han B Hood Top Entry M32
Han B Hood Top Entry M32

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever (on the hood)
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 30 024 1432
Han B Hood Top Entry M32
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Low construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever (on the hood)
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
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
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 237 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127197
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte