매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 56 213 2000 016
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 를 사용할 수 있습니다.
품번들: 33 56 213 2000 016
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Connector 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 78
  • Core structure 78x AWG 26
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 528 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258686
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다