Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
D-Sub_ACC_LB_M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Locking bolt
for front mounting, Thread M3
Size: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Stainless steel
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Zajišťovací svorník
  • Popis příslušenství
    Pro montáž na přední stranu
    Závit M3
Verze
  • Velikost
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0,5 Nm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení
    1
    20
  • Hmotnost netto 0,384 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73182900
  • GTIN 5713140470125
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen