Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
3
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
Cikkszám: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Connector
Crimp termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Black
Contacts: 17
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 17
  • Number of signal contacts 15
  • Number of special contacts 2
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 10.925 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140100718
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás