Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 12 061 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK SL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Poziomo
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌15 A
Kontakty: 6
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem gwintowanym
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 14 12 061 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK SL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Category Steckverbinder
  • Series har-flexicon®
  • Element Grundleiste
  • Specification horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 6
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
  • Leiterplattenbefestigung mit Gewindeflansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5,08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 15 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 250 V
    250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Steckkraft ≤ 18 N
  • Ziehkraft ≥ 9 N
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3,7 g
  • Country of origin Italien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140207585
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare