Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
143
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
STAF  6 STI-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
143
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Staf®
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 6
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 25 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 50 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 50 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 2 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 16,3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140102859
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare