Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
200
Part number: 09 45 700 5023
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 1,5m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5023
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
200
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    RJ45
    Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 RJ45
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Maschio
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -30 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 138,33 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140062436