Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 47 555 5012
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 10m
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 555 5012
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1 Han® PushPull (V14) Thermoplastic
  • 커넥터 2 Han® PushPull (V14) Thermoplastic
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/1
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140250826
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
Manual