Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Lado del dispositivo / Pasacables
4
Numéro d‘article: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
M12 L-coded Cable Assembly 20m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 20 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Lado del dispositivo / Pasacables
4
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación L
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 2,5 mm²
  • Codificación Codificación L
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240292
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer