Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Part number: 21 33 A7A 8523 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
M12 L-coded Cable Assembly 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 21 33 A7A 8523 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 L-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 L-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 1.5 mm²
  • 코딩 L-코딩
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140266551
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line