Han-Eco® Capotas/bases ligeras para plástico de alto rendimiento
  • Especialmente robusto para aplicaciones industriales.
  • Resistencia a la corrosión y al ozono: para el uso en exteriores.
  • Concepto Han-Eco® de montaje: "hacer clic y conectar"
  • IP65
Filters
  • Rango de sujeción
    Select a value Reset filter
    • 13 ... 21 mm
      75
    • 16 ... 28 mm
      53
    • 6 ... 13 mm
      37
    • 9 ... 17 mm
      59
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Capotas/bases
      476
  • Número de reenclavamientos
    Select a value Reset filter
    • ≥ 500
      476
  • Detalles
    Select a value Reset filter
    • Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 006 0001.
      3
    • Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 010 0001.
      5
    • Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 016 0001.
      5
    • Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 024 0001.
      4
  • Serie de capotas/bases
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco® A
      58
    • Han-Eco® B
      338
    • Han-Eco® Modular
      80
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      76
    • Base de montaje en superficie
      207
    • Base montaje tipo pasamuros
      60
    • Capota
      133
476 products (of 476)
1/16
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0