Han-Yellock®
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accessories
      15
    • Connector sets
      9
    • Contacts
      51
    • Hoods / Housings
      70
    • Inserts
      97
    • Modules
      87
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Crimp termination
      2
    • Han-Quick Lock® termination
      1
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      4
    • 2
      25
    • 3
      12
    • 4
      20
    • 5
      29
    • 6
      11
    • 7
      6
    • 8
      39
    • 9
      2
    • 12
      17
    • 15
      2
    • 17
      2
    • 20
      2
    • 25
      6
    • 27
      4
    • 36
      2
    • 48
      4
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      2
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      3
    • ‌ 2 A
      4
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 5 A
      22
    • ‌ 10 A
      60
    • ‌ 16 A
      47
    • ‌ 20 A
      3
    • ≤ 20 A
      51
    • ‌ 40 A
      24
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      4
    • 24 V
      9
    • 32 V
      4
    • 50 V
      43
    • 160 V
      2
    • 250 V
      13
    • 400 V
      32
    • 500 V
      20
    • 830 V
      17
  • Límites de temperatura apertura/cierre
    Select a value Reset filter
    • -10 ... +85 °C
      70
329 products (of 329)
1/11
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0