Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
8
Part number: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed trough set AIDA compliant
Rated current: ‌1.75 A
Contacts: 8
Au over Ni Mating side
PushPull
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
8
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering RJ45
  • Element Sats för panelgenomföring
  • Specification AIDA överensstämmelse
  • Funktioner Intuitiv låsmekanism
Version
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Fäste Kan skruvas på skyddsplåtar
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. genomgående chassihus för rektangulär panelutskärning, plan tätning och HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 genomgående
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,26 ... 0,32 mm² Massiv
  • Märkström ‌ 1,75 A
  • Märkspänning 50 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
    Nickel
    Naftalen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054004
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.114,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare