Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Número de parte: 09 35 234 0332
Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²
Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Juego de pasacables Calado circular de panel
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Material: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
Número de parte: 09 35 234 0332
Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power
  • Elemento Juego de pasacables
  • Especificaciones Calado circular de panel
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base pasamuros e inserto macho
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.25 ... 1.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de cable ≤3,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 690 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 14,02 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054356
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare