Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Hoods/Housings
192
Part number: 09 21 064 2701
Han D 64 Pos. F Insert Wire Wrap
Han D 64 Pos. F Insert Wire Wrap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Wrap termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 21 064 2701
Han D 64 Pos. F Insert Wire Wrap
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
アクセサリ
6
フード/ハウジング
192
Product Details
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han D®
版本
  • 接线方式 绕接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 24 B
  • 针数 64
  • 接地针
  • 连接长度 22 mm
技术参数
  • 绕线柱尺寸[mm] 1 x 1 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 3
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN
    5713140572423
    5713140040731
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare