Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
33
Frames
2
N.º de referencia: 09 37 006 0318
Han 6M Base Panel 1 Lever Metal Cover
Han 6M Base Panel 1 Lever Metal Cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 37 006 0318
Han 6M Base Panel 1 Lever Metal Cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
33
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Com tampa metálica
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes ásperos
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alliage d'aluminium moulé
  • Superfície (carcaça/base) Peint à la poudre époxy
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (noir foncé)
  • Material (vedação) FPM
  • Material (trava) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • Status ELV normes
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Non contenu
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Substâncias REACH SVHC Non contenu
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Oui
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 153,1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140055339
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar