Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
27
Part number: 09 20 003 1443
Han 3A grey metal hood-PG11
Han 3A grey metal hood-PG11

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Carcasă
Cu garnitură de izolare adezivă
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Intrare verticală
1x Pg 11
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Material (etanşare): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 20 003 1443
Han 3A grey metal hood-PG11
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
27
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Cu garnitură de izolare adezivă
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Intrare verticală
  • Intrare cablu 1x Pg 11
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru aplicaţii industriale
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 66 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140038776
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare