Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring acc. to IEEE 1355
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ har-link®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 har-link®
  • コネクタ 2 har-link®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 IEEE 1355準拠の配線
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 10x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 55.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140245853
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare