Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
3
Număr articol: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Drept
Curent nominal: ≤30 A
Tată
Aliaj de cupru
0,2 µm Au
Secţiunea transversală a conductorului: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 ... 6 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 12 ... AWG 10
  • Curent nominal ≤ 30 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7,5 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +155 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 7 N
  • Forţă de extragere ≈ 5 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) 0,2 µm Au
  • Material (blocare) Aliaj de cupru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă
    2,679 g
    2,25 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140099470
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați