Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
8
Part number: 09 67 215 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 215 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
8
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пайкой на контакт
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения
    Соединение печатной платы с кабелем
    Кабель - кабель
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2,5 ... 3 mm
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: плакированная сталь
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 6 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140094000
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare