Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Excellente résistance à l'huile, Sans silicone
Longueur de câble: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 férules d'extrémité de conducteur
  • Connecteur 2 Circulaire (femelle) 9 pions
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Excellente résistance à l'huile
    Sans silicone
  • Caractéristiques Multibrins
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Structure du conducteur 2x 0,5 mm²
  • Applications pour raccordement d'un frein de retenue
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140274754
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line