Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 200
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 200
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connecteur 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 10x AWG 26
  • Méthode de raccordement Solder termination
  • Codage Type B
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1.5 A
  • Tension nominale
    50 V AC
    60 V DC
  • Limite de température -30 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Grey
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140260153
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual