Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 72 626 2601 333
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 72 626 2601 333
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • Category 커넥터
  • Series har-flex®
  • Identification 하이브리드
  • Element 수형 커넥터
  • Description of the contact 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 32
  • 신호 접점 개수 26
  • 전원 접점 개수 6
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 적층 높이 3.25 mm
  • 정격 전압
    50 V AC
    120 V DC
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리
    ≥0.4 mm 신호 접점
    ≥1.74 mm 전원 접점
    ≥1.11 mm 신호에서 전원 접점까지
  • 연면 거리
    ≥0.4 mm PCB: 신호 접점
    ≥1.74 mm PCB: 전원 접점
    ≥1.11 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
    ≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
    ≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
    ≥1.94 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV 신호
    1.39 kV 신호 / 전원
    1.39 kV 전원 / 전원
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.12 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 중국
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204782
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare