Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition