Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Numer Katalogowy: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Żeński
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Czarny
Kontakty: 13
Stop miedzi Platerowanie niklem
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1 mm²
Prąd znamionowy: ‌10 A
Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Stopień ochrony: IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia, IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Steckverbinder-Sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimpanschluss
  • Gender Buchse
  • Number of contacts 13
  • Details Crimpkontakte lose beigelegt
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Tightening torque ‌5 Nm Befestigungsschrauben M6
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
    IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) schwarz
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀镍
  • Material (hood/housing)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 7035 (lichtgrau)
  • Material (seal) Silikon
  • Material (locking) Edelstahl
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 698.24 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190160
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare