Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 15 520 0025
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌25 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 15 520 0025
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors Size 15
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Toggle locking
  • Details Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing.
  • Pack contents incl. lock nut
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Rated impulse voltage (signal) 1.5 kV
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 630 V AC/DC
  • Rated voltage conductor-earth (Power)
    450 V AC
    600 V DC
  • Rated voltage conductor-conductor (Power) 630 V AC/DC
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Tightening torque ‌6 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌10 mm
  • Conductor length ‌ 25 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás