Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore 20x AWG 26/7
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    1,9 mm
    2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,9 mm
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Forza di inserzione ‌ 50 N
  • Forza di prelievo ‌ 50 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    2 kV (conttto-contatto)
    2 kV (contatto-terra)
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Resistenza alle vibrazioni 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 50 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Argentati Lato collegamento
    Argentati Lato contatti
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246300