Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 26 231 0050 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Modo simples, Sobreinjetado, para bases de embutir, curto
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 26 231 0050 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, cortas
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 229 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140281172
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare