Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M23
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징
    난연성
    유분 및 자외선에 강함
    높은 EMC 내성
    할로겐 프리
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 17
  • 코어 구조 17x AWG 18
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압 150 V
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Silver plated
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) Black
  • 소재 (오버몰딩) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140241145
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare