myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
8
Tools
1
no data available
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 349 2501
Osa number: 21 03 349 2501
M12-Screw-5P-BCOD-F-STR-SHLD
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
B-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 1.5 mm² max.
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 349 2501
M12-Screw-5P-BCOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
8
Tools
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identification
Category
Conectores
Series
Conectores circulares M12
Element
Conector do cabo
Specification
Reto
Version
Termination method
Terminação parafusada
Gender
Fêmea
Shielding
Blindado
Number of contacts
5
Coding
Codificação B
Locking type
Trava parafuso
Características técnicas
Conductor cross-section
1,5 mm² máx.
Conductor cross-section [AWG]
AWG 16
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Rated impulse voltage
1,5 kV
Pollution degree
3
Categoria de sobretensão
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0,6 Nm
Wrench size (knurled screw / knurled nut)
18
Limiting temperature
-30 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 condição conectada
Cable diameter
4 ... 8 mm
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contatos)
Latón
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (carcaça/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
No incluido
Substâncias REACH ANNEX XIV
No incluido
Substâncias REACH SVHC
Sí
Substâncias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sí
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Plomo
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
52,7 g
Country of origin
Eslováquia
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140225251
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (Spanish)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (English)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (English)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare