Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
5
Inserts
12
Cikkszám: 21 41 000 0013
M12-ACC-Housing
M12-ACC-Housing

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzített oldali ház
előoldali szereléshez, M14,5 x 1
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 41 000 0013
M12-ACC-Housing
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
5
Inserts
12
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory
    for front mounting
    M14.5 x 1
Version
  • Gender Female
  • Locking type Screw locking
  • Details If necessary, order lock nut 21 41 000 0011 separately.
Technical characteristics
  • Mounting height 13 mm
  • Tightening torque 1 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 5 g
  • Country of origin
    Germany
    Slovakia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236523
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás