Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 66 63 009 6040 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Notes
Compare
Osanumero: 66 63 009 6040 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Złącza
  • Series D-Sub
  • Element Interfejs BUS
  • Specification Interfejs MVB/WTB
Version
  • Termination method Przyłącznie typu klatkowego
  • Gender Żeński
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Version Górne wyprowadzenie kabla
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
  • Pack contents
    Zaślepka
    Kołnierz zaciskany
    Tulejka zaciskana
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,08 ... 0,5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 20
  • Rated voltage
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque
    ≤0,4 Nm Śruba blokująca
    ≤0,3 Nm śruba pokrywy
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 250
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
Material properties
  • Material (insert) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
  • Material (hood/housing) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Length 61,7 mm
  • Width 31,6 mm
  • Height 14,8 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 82.32 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140158627
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare