Matching Products
Matching Products NEW
no data available
Osanumero: 61 03 000 0143
cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable clamp, D-Sub 1 ... 4, Cable diameter: 9 ... 12 mm
Notes
Compare
Osanumero: 61 03 000 0143
cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
no data available
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable clamp
  • Description of the accessory D-Sub 1 ... 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 9 ... 12 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157255
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Chapter Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?