Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Objednací číslo: 09 70 014 2613
Han STAF MALE INSERT SOLDER
Han STAF MALE INSERT SOLDER

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 14
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 70 014 2613
Han STAF MALE INSERT SOLDER
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Size 10 A
  • Number of contacts 14
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
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
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.07 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte