Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 93 000 6264
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Contato fêmea, incl. luva de borracha
Corrente Nominal: ≤200 A
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 50 mm²
AWG 1/0
Notes
Compare
Part Number: 09 93 000 6264
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Contacto hembra incl. manguito de goma
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 50 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 1/0
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (accesorios) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 47,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188808
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare