Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Part number: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Axial screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: Han-Compact®
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Signal
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Hembra
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
  • Detalles Con contactos de señal Han-Quick Lock®
Características técnicas
  • Sección de conductor
    2,5 ... 6 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales < 3 mΩ
  • Par de apriete 1,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 39,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017382
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare