Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Part number: 09 37 003 0801
BASE PANEL ACODADA Han M 1 ENCLAVAMIENTO
BASE PANEL ACODADA Han M 1 ENCLAVAMIENTO

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 3 A
Single locking lever
Stainless steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 37 003 0801
BASE PANEL ACODADA Han M 1 ENCLAVAMIENTO
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos adversos
  • Contenidos del paquete Con tornillo de obturación
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 66,46 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140055209
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare