Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 10 36 008 0014
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Komplet sæt
Han-Quick Lock®-terminering
Nominel strøm: ‌10 A
Kontakter: 8
Størrelse: 3 A
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven/siden
1x M20 1x M20
Materiale: Trykstøbt zink
Pulverlakeret
Beskyttelsesgrad: IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 10 36 008 0014
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier Han® Ex
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Element Komplet sæt
Version
  • Termineringsmetode Han-Quick Lock®-terminering
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 8
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 90 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -20 ... +40 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
    Naftalin
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 180,54 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189683
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
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
Instructions
Assembly instructions