Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
20
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
24
Frames
2
Objednací číslo: 09 30 006 0757
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 21 with
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 21 with

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable to cable housing
Size: 6 B
High construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 006 0757
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 21 with
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
20
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
24
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Type High construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
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
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 208.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140044005
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte