Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic, With seal
Size: 3 A
Single locking lever
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP44, IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918